CPI-SGM-ASSY - Outil de presse à ventouse avec selle séparée

Modèle: CPI-SGM-25M-1800M-RR

Catégorie : Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.

Diametre tube (mm) 25,0
Longueur (mm) 1.800,0
Type de produit Outil de presse
Taille tube 25 mm
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()