WTTB - World Tool Bayonet

Modèle: CPI-WTTB-RDC-A6-EL10-60-2000

Catégorie : Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

L'ergot pour outil universel WTTB est un bras conique avec un ergot intégré pour un boîtier à déconnexion rapide de la série 60

Longueur (mm) 2.000,0
Longueur (in) 78,740
Type de produit World Tool Boom
Taille tube 60 mm
Poids (kg) 9,30
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()