ESS - Prolongateur unilatéral en acier

Modèle: ESS-32B-30M-300-S

Catégorie : Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.

Diametre tube (mm) 30,0
Longueur (mm) 300,0
Extension diamtres (mm Ball) 32,0
Matériel Acier
Charge statique max (Nm) 150
Type de produit Prolongateur unilatéral
Taille tube 30 mm
Poids (kg) 0,52
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()