GTS - Pelles de presse de transfert

Modèle: GTS-40-40-40-30M-A

Catégorie : Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les pelles GTS sont disponibles en version à gauche et à droite.

Taille (mm) 40x40x40
Taille (H) 1.5x1.5x1.5
Diametre tube (mm) 30,0
Longueur (mm) 300,0
Type de produit Pelle
Taille tube 30 mm
Poids (kg) 0,40
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()