LWT - Tube en construction légère

Modèle: LWT-20-1000

Catégorie : Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

L'utilisation d'aluminium léger permet une optimisation du poids en liaison avec une stabilité optimale et une flexion minimale.

Diametre (mm) 20,0
Diametre (in) 0,790
Matériel Aluminium
Epaisseur cloison (mm) 3,00
Deflection linéaire 0.118
Type de produit Tube
Taille tube 20 mm
Poids (kg) 0,45
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()