NPG - Guidage pout station de dépose

Modèle: NPG-20-200

Catégorie : Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les guidages NPG sont utilisés comme points de dépose dans les stations de dépose.

Diametre tube (mm) 20,0
Longueur (mm) 200,0
Charge statique max (Nm) 150
Type de produit Guidage pour station de dépose
Taille tube 20 mm
Poids (kg) 0,37
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()