TPA - Adaptateur en construction légère pour presse de transfert

Modèle: TPA-25-65-LWT-A

Catégorie : Lightweight Tooling (Accelerate)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.

Hauteur (mm) 65,0
Hauteur (in) 2,560
Matériel Aluminium haute résistance
Type de produit Adaptateur pour presse de transfert
Taille tube 25 mm
Poids (kg) 0,32
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()