Destaco Logo

Convoyeurs Rite Link

CONVOYEURS RITE LINK POUR OUTILS SURDIMENSIONNÉS, APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET MÉDICALES

Le convoyeur Rite Link CAMCO est un système à chaînes de précision préassemblées, à profil fin, qui offre une précision et une durabilité sans entretien pour les applications de convoyage industriel. Le convoyeur Rite Link offre ce qu’il faut...l’assemblage, la taille, la précision et l’opération pour des applications telles que les applications de positionnement précis nécessitant une précision ou une vitesse supérieure à celle que peut offrir une chaîne à rouleaux. Applications de transport de matériel (industriel ou médical) : par exemple, convoyeur à tasseaux ou à godets étroits pour les applications à vitesse constante. Le convoyeur peut être monté pour une opération supérieure/inférieure ou en carrousel.

Caractéristiques

  • Intégration facile : entièrement conçu, assemblé et testé par rapport aux convoyeurs à chaînes à rouleaux.
  • Précision supérieure à celle des convoyeurs à chaînes à rouleaux
  • Vitesses de fonctionnement supérieures à celles des convoyeurs à chaînes à rouleaux.
  • Moins de masse/plus rapide que les convoyeurs à maillons de précision modulaires.
  • Disponible en version carrousel ou superposée.
  • Facile à nettoyer et sans lubrification
  • Taille plus étroite et poids plus léger que les convoyeurs à maillons de précision modulaires.

Machés