Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)1469000
- Capacité poussée axiale (lb)85470
- Capacité sortie radiale (lb)59025
- Couple Maxi (in-lb)246101
- Diametre surface de montage (in)45.472440944882
- Diametre trou central (in)10.98
- Distance du centre (in)14.251968503937
- Hauteur surface de montage (in)23.228346456693
- Inertie Max (lb-in²)432900
- Inertie Max à 20 Index par mn7517
Informations sur le produit
- Base Model1150E2H128-330_MSC.33
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeHeavy Duty Index Drive
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)