Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
E-Série
1150E3H128-330_MSC.33 - Heavy Duty Index Drive
1150E3H128-330_MSC.33 - Heavy Duty Index Drive
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
E-Série
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1469000
Capacité poussée axiale (lb)
85470
Capacité sortie radiale (lb)
59025
Couple Maxi (in-lb)
360478
Diametre surface de montage (in)
45.472440944882
Diametre trou central (in)
10.98
Distance du centre (in)
14.251968503937
Hauteur surface de montage (in)
23.228346456693
Inertie Max (lb-in²)
457700
Inertie Max à 20 Index par mn
17290
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1150E3H128-330_MSC.33
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Heavy Duty Index Drive