Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
E-Série
1550E2H128-330_MSC.50 - E-Series - Heavy Duty Index Drives
1550E2H128-330_MSC.50 - E-Series - Heavy Duty Index Drives
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
E-Série
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2904000
Capacité poussée axiale (lb)
120000
Capacité sortie radiale (lb)
82600
Couple Maxi (in-lb)
386727
Diametre surface de montage (in)
61.023622047244
Diametre trou central (in)
18.5
Distance du centre (in)
19.5
Hauteur surface de montage (in)
27.55905511811
Inertie Max (lb-in²)
1860966
Inertie Max à 20 Index par mn
13736
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1550E2H128-330_MSC.50
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Heavy Duty Index Drive