Destaco Logo

1550E8H160-330_MSC.33 - E-Series - Heavy Duty Index Drives

Visiter les games produits:

E-Série

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)2904000
  • Capacité poussée axiale (lb)120000
  • Capacité sortie radiale (lb)82600
  • Couple Maxi (in-lb)706664
  • Diametre surface de montage (in)61.023622047244
  • Diametre trou central (in)18.5
  • Distance du centre (in)19.5
  • Hauteur surface de montage (in)27.55905511811
  • Inertie Max (lb-in²)2414700
  • Inertie Max à 20 Index par mn235090

Informations sur le produit

  • Base Model1550E8H160-330_MSC.33
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeHeavy Duty Index Drive
Related Products [FR]