Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Drehpositionierer
Schrittschaltgetriebe Camco
Mechanische Rundschalttische
E-Serie
750E2H80-330_MSC.33 - Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E
750E2H80-330_MSC.33 - Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
E-Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Technische Daten
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
414500
Axiale Ausgangsleistung (lb)
42000
Distanz zum Zentrum (in)
13
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5
Durchmesser Montagefläche (in)
29.133858267717
Höhe zur Montagefläche (in)
17.795275590551
Innere Trägheit (lb-in²)
51904
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
253
Maximales Drehmoment (in-lb)
56649
Radiale Ausgangsleistung (lb)
29200
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Base Model
750E2H80-330_MSC.33
Marke
Camco
Produkttypen
Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 82M-3E Spannarme
Serie 82M-3E Spannarme
Erkunden
Serie DLT-B
DLT-16-B-B-1.5 - DLT Serie - Linearantrieb
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden