Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)414500
- Capacité poussée axiale (lb)42000
- Capacité sortie radiale (lb)29200
- Couple Maxi (in-lb)83261
- Diametre surface de montage (in)29.133858267717
- Diametre trou central (in)5
- Distance du centre (in)13
- Hauteur surface de montage (in)17.795275590551
- Inertie Max (lb-in²)52588
- Inertie Max à 20 Index par mn560
Informations sur le produit
- Base Model750E3H80-330_MSC.50
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeHeavy Duty Index Drive
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)