Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
E-Série
750E4H80-330_MSC.125 - Heavy Duty Index Drive
750E4H80-330_MSC.125 - Heavy Duty Index Drive
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
E-Série
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
414500
Capacité poussée axiale (lb)
42000
Capacité sortie radiale (lb)
29200
Couple Maxi (in-lb)
85332
Diametre surface de montage (in)
29.133858267717
Diametre trou central (in)
5
Distance du centre (in)
13
Hauteur surface de montage (in)
17.795275590551
Inertie Max (lb-in²)
52588
Inertie Max à 20 Index par mn
1141
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
750E4H80-330_MSC.125
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Heavy Duty Index Drive