Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
E-Série
950E6H96-330_MSCV.33 - Heavy Duty Index Drive
950E6H96-330_MSCV.33 - Heavy Duty Index Drive
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
E-Série
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
977500
Capacité poussée axiale (lb)
75850
Capacité sortie radiale (lb)
52600
Couple Maxi (in-lb)
182124
Diametre surface de montage (in)
37.007874015748
Diametre trou central (in)
4.13
Distance du centre (in)
9.6456692913386
Hauteur surface de montage (in)
19.685039370079
Inertie Max (lb-in²)
142900
Inertie Max à 20 Index par mn
3103
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
950E6H96-330_MSCV.33
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Heavy Duty Index Drive