Destaco Logo

250P4H20-90_MSC.25 - Parallel Index Drive

Visiter les games produits:

P-Série

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)395
  • Capacité poussée axiale (lb)314
  • Capacité sortie radiale (lb)316
  • Couple Maxi (in-lb)674
  • Diametre arbre de sortie (in)0.625
  • Diametre surface de montage (in)1.75
  • Distance du centre (in)3.25
  • Hauteur surface de montage (in)3.625
  • Inertie Max (lb-in²)3
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.16

Informations sur le produit

  • Base Model250P4H20-90_MSC.25
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeParallel Index Drive

Related Products [FR]