Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)395
- Capacité poussée axiale (lb)314
- Capacité sortie radiale (lb)316
- Couple Maxi (in-lb)1093
- Diametre arbre de sortie (in)0.625
- Diametre surface de montage (in)1.75
- Distance du centre (in)2.75
- Hauteur surface de montage (in)3.625
- Inertie Max (lb-in²)3
- Inertie Max à 20 Index par mn2.593
Informations sur le produit
- Base Model250P6H24-180_MSC.33_II
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeParallel Index Drive
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)