Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)1620
- Capacité poussée axiale (lb)577
- Capacité sortie radiale (lb)895
- Couple Maxi (in-lb)1222
- Diametre arbre de sortie (in)2.5
- Diametre surface de montage (in)2.5
- Distance du centre (in)4.812
- Hauteur surface de montage (in)5.38
- Inertie Max (lb-in²)14
- Inertie Max à 20 Index par mn0.889
Informations sur le produit
- Base Model387P1.33H28-315_MSCV.10
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeParallel Index Drive
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)