Destaco Logo

387P4H28-90_MSCV.33 - Parallel Index Drive

Visiter les games produits:

P-Série

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)1620
  • Capacité poussée axiale (lb)577
  • Capacité sortie radiale (lb)895
  • Couple Maxi (in-lb)1851
  • Diametre arbre de sortie (in)2.5
  • Diametre surface de montage (in)2.5
  • Distance du centre (in)4.812
  • Hauteur surface de montage (in)5.38
  • Inertie Max (lb-in²)14
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.447

Informations sur le produit

  • Base Model387P4H28-90_MSCV.33
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeParallel Index Drive

Related Products [FR]