Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)6951
- Capacité poussée axiale (lb)1374
- Capacité sortie radiale (lb)2715
- Couple Maxi (in-lb)7569
- Diametre arbre de sortie (in)1.625
- Diametre surface de montage (in)3.25
- Distance du centre (in)5.979
- Hauteur surface de montage (in)7.5
- Inertie Max (lb-in²)63
- Inertie Max à 20 Index par mn4.447
Informations sur le produit
- Base Model512P1H48-330_MSCV.75
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeParallel Index Drive
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)