Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
P-Série
662P1.5H64-270_MSCV.33 - Parallel Index Drive
662P1.5H64-270_MSCV.33 - Parallel Index Drive
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
P-Série
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Capacité poussée axiale (lb)
2042
Capacité sortie radiale (lb)
3915
Couple Maxi (in-lb)
14649
Diametre arbre de sortie (in)
2
Diametre surface de montage (in)
4.25
Distance du centre (in)
7.729
Hauteur surface de montage (in)
8.75
Inertie Max (lb-in²)
306
Inertie Max à 20 Index par mn
8.565
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
662P1.5H64-270_MSCV.33
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Parallel Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer