Destaco Logo

662P1H48-330_MSC.5 - Parallel Index Drive

Visiter les games produits:

P-Série

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)12959
  • Capacité poussée axiale (lb)2042
  • Capacité sortie radiale (lb)3915
  • Couple Maxi (in-lb)6837
  • Diametre arbre de sortie (in)2
  • Diametre surface de montage (in)4.25
  • Distance du centre (in)7.729
  • Hauteur surface de montage (in)8.75
  • Inertie Max (lb-in²)568
  • Inertie Max à 20 Index par mn3.51

Informations sur le produit

  • Base Model662P1H48-330_MSC.5
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeParallel Index Drive

Related Products [FR]