Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)12959
- Capacité poussée axiale (lb)2042
- Capacité sortie radiale (lb)3915
- Couple Maxi (in-lb)12603
- Diametre arbre de sortie (in)2
- Diametre surface de montage (in)4.25
- Distance du centre (in)7.729
- Hauteur surface de montage (in)8.75
- Inertie Max (lb-in²)204
- Inertie Max à 20 Index par mn4.696
Informations sur le produit
- Base Model662P2H56-180_MSCV.50
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Product TypeParallel Index Drive
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)