Destaco Logo

RECHTWINKLIGE SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG - SERIE RA

Default Image

400RA6H24-120Schrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig, kompakt, vorgespannt, präzise, Universalbefestigung, Serie RA

Serie ansehen:

RA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1620
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1406
  • Distanz zum Zentrum (in)1.9375
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1
  • Durchmesser Montagefläche (in)2.81
  • Höhe zur Montagefläche (in)7.78
  • Innere Trägheit (lb-in²)15
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.109
  • Maximales Drehmoment (in-lb)1523
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)810

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model400RA6H24-120
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, rechtwinklig