Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RDM
1305RDM2H48-330 - RDM - Table d'indexage
1305RDM2H48-330 - RDM - Table d'indexage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDM
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
40528
Capacité poussée axiale (lb)
11650
Capacité sortie radiale (lb)
4650
Couple Maxi (in-lb)
17588
Diametre surface de montage (in)
14.5
Diametre trou central (in)
5
Distance du centre (in)
9
Hauteur surface de montage (in)
13.56
Inertie Max (lb-in²)
4415
Inertie Max à 20 Index par mn
26
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
1305RDM2H48-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride