Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)68119
- Capacité poussée axiale (lb)14650
- Capacité sortie radiale (lb)5850
- Couple Maxi (in-lb)32236
- Diametre surface de montage (in)20.5
- Diametre trou central (in)6.5
- Distance du centre (in)12.5
- Hauteur surface de montage (in)15.5
- Inertie Max (lb-in²)18407
- Inertie Max à 20 Index par mn27
Informations sur le produit
- Base Model1800RDM2H56-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)