Destaco Logo

110RGD3H40-180_MSC.50 - 110RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)11050
  • Capacité poussée axiale (lb)4411
  • Capacité sortie radiale (lb)5613
  • Couple Maxi (in-lb)7285
  • Diametre surface de montage (in)3.9370078740157
  • Diametre trou central (in)3.54
  • Distance du centre (in)4.3307086614173
  • Hauteur surface de montage (in)8.3464566929134
  • Inertie Max (lb-in²)51
  • Inertie Max à 20 Index par mn4.8

Informations sur le produit

  • Base Model110RGD3H40-180_MSC.50
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeRoller Gear Index Drive
Related Products [FR]