Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
110RGD4H32-180_MSC.33 - 110RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)
110RGD4H32-180_MSC.33 - 110RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
Capacité poussée axiale (lb)
4411
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Couple Maxi (in-lb)
4893
Diametre surface de montage (in)
3.9370078740157
Diametre trou central (in)
3.54
Distance du centre (in)
4.3307086614173
Hauteur surface de montage (in)
8.3464566929134
Inertie Max (lb-in²)
48
Inertie Max à 20 Index par mn
3.4
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
110RGD4H32-180_MSC.33
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Roller Gear Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer