Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
350RGD1H24-330_MSC.50 - RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)
350RGD1H24-330_MSC.50 - RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Capacité sortie radiale (lb)
1935
Couple Maxi (in-lb)
2085
Diametre surface de montage (in)
2.5
Diametre trou central (in)
0.75
Distance du centre (in)
3.5
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Inertie Max (lb-in²)
7.7
Inertie Max à 20 Index par mn
1.235
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
350RGD1H24-330_MSC.50
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Roller Gear Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer