Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
350RGS1H24-330_MSC.50 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
350RGS1H24-330_MSC.50 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
Capacité poussée axiale (lb)
786
Capacité sortie radiale (lb)
1808
Couple Maxi (in-lb)
2085
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
Diametre surface de montage (in)
2.5
Distance du centre (in)
3.5
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Inertie Max (lb-in²)
9.7
Inertie Max à 20 Index par mn
1.233
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
350RGS1H24-330_MSC.50
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Roller Gear Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer