Destaco Logo

500RGD4H32-120_MSC.20 - RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)8509
  • Capacité poussée axiale (lb)2759
  • Capacité sortie radiale (lb)4004
  • Couple Maxi (in-lb)4527
  • Diametre surface de montage (in)4.25
  • Diametre trou central (in)1.5
  • Distance du centre (in)5.5
  • Hauteur surface de montage (in)10.875
  • Inertie Max (lb-in²)60
  • Inertie Max à 20 Index par mn1.381

Informations sur le produit

  • Base Model500RGD4H32-120_MSC.20
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeRoller Gear Index Drive
Related Products [FR]