Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
500RGS4H32-120_MSC.20 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
500RGS4H32-120_MSC.20 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Capacité poussée axiale (lb)
1433
Capacité sortie radiale (lb)
3767
Couple Maxi (in-lb)
4527
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
Distance du centre (in)
5.5
Inertie Max (lb-in²)
42
Inertie Max à 20 Index par mn
1.399
Cam Type
1
Fourni?
Non
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
500RGS4H32-120_MSC.20
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Roller Gear Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer