Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
50RGD2H18-270_MSC.50 - RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)
50RGD2H18-270_MSC.50 - RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
Capacité poussée axiale (lb)
925
Capacité sortie radiale (lb)
1775
Couple Maxi (in-lb)
639
Diametre surface de montage (in)
1.7716535433071
Diametre trou central (in)
0.59
Distance du centre (in)
1.9685039370079
Hauteur surface de montage (in)
4.8425196850394
Inertie Max (lb-in²)
1.4
Inertie Max à 20 Index par mn
0.58
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
50RGD2H18-270_MSC.50
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Roller Gear Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer