Destaco Logo

80RGD6H28-90_MSC_0.5 - RGD - Roller Gear Index Drives (Flange Output)

Visiter les games produits:

Série RGD/RGS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)7544
  • Capacité poussée axiale (lb)3470
  • Capacité sortie radiale (lb)4790
  • Couple Maxi (in-lb)2248
  • Diametre surface de montage (in)3.1496062992126
  • Diametre trou central (in)1.02
  • Distance du centre (in)3.1496062992126
  • Hauteur surface de montage (in)7.0866141732283
  • Inertie Max (lb-in²)18
  • Inertie Max à 20 Index par mn0.708

Informations sur le produit

  • Base Model80RGD6H28-90_MSC_0.5
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Product TypeRoller Gear Index Drive
Related Products [FR]