Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RGD/RGS
80RGS8H24-90_MSC_0.33 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
80RGS8H24-90_MSC_0.33 - RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RGD/RGS
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669
Capacité poussée axiale (lb)
1246
Capacité sortie radiale (lb)
1189
Couple Maxi (in-lb)
2779
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
Distance du centre (in)
3.1496062992126
Inertie Max (lb-in²)
21
Inertie Max à 20 Index par mn
1.203
Cam Type
1
Fourni?
Non
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
80RGS8H24-90_MSC_0.33
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Product Type
Roller Gear Index Drive
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer