Pinces pneumatiques Robohand de la série G100

Robohand G110 Series Pneumatic GrippersG110 OEM Grippers

Simply Better Gripping

The Robohand G110 Parallel Gripper delivers better performance, less maintenance, and faster operation without added costs to machine builders.

G100 Family Overview

  • A wide variety of different models
  • Four different bore sizes 8, 11, 18 and 25 mm
  • Fast actuation times from 0.06 seconds
  • Multiple stroke options from 5 mm to 50 mm
  • Higher grip force in a smaller package: 56 to 568 N
  • Extended vertical jaw option

Secteurs

Applications

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()