Pinces à 2 mors G110

NOUVELLES pinces pneumatiques Robohand de la série G110

G110 OEM Grippers

Une meilleure préhension, tout simplement

La pince parallèle Robohand G110 offre de meilleures performances, nécessite moins de maintenance et fonctionne plus vite sans coût supplémentaire de construction.

Vue d'ensemble de la gamme G110

  • Une grande variété de modèles différents
  • Quatre tailles d'alésage de 8, 11, 18 et 25 mm
  • Temps d'actionnement rapides de 0,06 secondes
  • Large plage de courses, de 5 mm à 50 mm
  • Force de préhension supérieure pour un volume restreint : 56 à 568 N
  • Option de mors vertical étendu

Secteurs

Applications

  • Entretien minime : Protection contre la saleté assurant un fonctionnement constant dans divers environnements de fabrication
  • Mise en service facile : Kits d'installation économes
  • Forme compacte : Force élevée, profil bas, avec courses de 5 mm à 50 mm
  • Productivité améliorée : vitesse deux fois plus rapide que les unités concurrentes
  • Économies : Solutions rentables et livraisons rapides
  • Doigts de préhension interchangeables : Réutilisation de doigts conçus pour la série SMC MHZ pour une installation facile
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()