|
Solutions linéaires rentables pour constructeurs de machines et intégrateurs systèmes
|
Auburn Hills, Michigan (27 mars 2018) - Dans la lignée d'un effort continu en vue de faire progresser l'automatisation, DESTACO développe actuellement ses solutions de préhension pour équipementiers à des coûts avantageux. Les nouvelles glissières linéaires pour tables pneumatiques T110 viennent compléter les solutions de pinces G110 à succès fort appréciées des équipementiers. Ensemble, elles procurent une vitesse et une fiabilité améliorées par rapport à des produits comparables sur le marché destinés au transfert de pièces mécanique à grande vitesse, aux opérations de manutention (« pick-and-place ») et aux applications de conduite de machines.
Développées pour de meilleures performances, une maintenance réduite et un fonctionnement plus rapide, les glissières de table T110 ont une empreinte industrielle leur permettant de se substituer aux produits concurrents.
« Temps d'utilisation et fiabilité sont des facteurs critiques sur notre marché de la consommation », explique Matt McCartney, vice-président, Stratégie, Marketing et Gestion de produits chez DESTACO. « Le challenge consistait à introduire cette fiabilité dans des solutions de préhension et des solutions linéaires véritablement abordables. Nous croyons que ces nouvelles solutions pourront dépasser les attentes des constructeurs de machines et des marchés mondiaux de l'équipement d'origine, pour aider au final nos clients à livrer un meilleur produit. »
Les atouts des glissières de table linéaires T110 :
- 44 configurations de modèles pour les applications de conduite de machines
- Différentes options de course de 10 mm à 150 mm
- Souplesse de fonctionnement grâce à un système de roulements à rouleaux croisés de qualité supérieure
- Amortisseurs de chocs ou butées en caoutchouc pour un ajustement de fin de course extrêmement précis
- Utilisation avec des pinces G110 Robohand™ de DESTACO pour systèmes de transfert de pièces
- Grande fiabilité et faible maintenance pour éviter des appels imprévus au S.A.V. équipementiers
- Assistance mondiale et équipes de S.A.V. formées d'experts
Des kits de démarrage groupés à un prix intéressant permettent de garantir aux équipementiers et aux constructeurs de machines qu'ils ont tout le nécessaire pour l'intégration des glissières sur leurs machines. Ils contiennent les capteurs, les dispositifs de réglage de course, les amortisseurs de chocs et les butées nécessaires pour l'installation.
Solutions de préhension pour équipementiers de DESTACO
Les pinces de la gamme G110 couvrent 20 modèles à crémaillère qui permettent aux équipementiers d'exploiter sans difficulté leur machine à des vitesses plus élevées avec plus de produits par heure. La conception blindée protège tous les mécanismes et liaisons internes des polluants provenant de l'environnement, réduisant ainsi les temps d'arrêt de la machine et améliorant les performances du système.
Pour en découvrir davantage sur les glissières de table T110 ou sur les pinces G110 et autres solutions Robohand pour équipementiers, rendez-vous sur destaco.com ou appelez (888) DESTACO (888-337-8226).