Les ports de gants à poussée traversante CRL de DESTACO sont utilisés dans les espaces isolateurs ou boîtes à gants où les activités entraîne la manipulation de produits dangereux ou stériles par des opérateurs humains. Les ports de gants à poussée traversante CRL permettent d'échanger les gants, les fenêtres, les sorties de sac et les embouts tout en maintenant le confinement et en évitant les risques de contamination.
Les deux composants principaux du système sont l'anneau de confinementmonté sur la paroi de la boîte à gants et l'anneau de supportou l'accessoire réalisant l'étanchéité par compression à l'intérieur de l'anneau de confinement.
Le système de port de gants à poussée traversante CRL de DESTACO peut être monté sur de nombreux matériaux, y compris le lexan, le verre et les panneaux métalliques.
Exigences minimales du système de port de gants à poussée traversante :
- Anneau de confinement (serré ou soudé)
- Anneau de support avec gant
- Outil d'éjection de gant
- Ports de gants en configurations ovales de 8" à 15" de diamètre.
- DESTACO offre les ports de gants rondes CRL pour un meilleur accès de l'opérateur et une meilleure ergonomie.
- La technologie de poussée traversante CRL de DESTACO est compatible avec la plupart des gants disponibles dans le commerce.
- Le système n'utilise pas le bourrelet du gant pour fournir le joint offrant à l'utilisateur final la souplesse du choix du bon gant pour ses applications.
- Changements rapides de gants avec un risque minimum d'exposition de l'opérateur et du produit.
- Offre aux utilisateurs la souplesse du choix d'installation du port avec une fenêtre, un embout, un sac ou de nombreuses autres applications.
Sous-ensemble d'anneau de confinement ovale

Matériau d'anneau | Montage | Épaisseur de panneau | Matériau de joint | N° de pièce |
Acier inoxydable 316L |
Pince montée |
0,38 in. (9 mm) |
Silicone |
38201 |
EPDM |
39583 |
Néoprène |
38445 |
Boulon monté |
- |
Néoprène |
38303 |
Soudure |
0,62 in (16mm) maximum |
- |
37329 |
Anneau de support de gant (nécessaire pour l'installation d'un gant ou d'un sac)

Matériau de joint torique | N° de pièce |
Buna-N |
38284 |
EPDM |
39584 |
Néoprène |
36533 |
Viton® |
42917 |
Sous-ensemble d'embout éjectable

Matériau de joint torique | N° de pièce |
Buna-N |
42992 |
EPDM |
39585 |
Néoprène |
35126 |
Viton® |
42993 |
Sac avec joint torique dans le revers (spécifier la longueur)
Matériau de sac | Matériau de joint torique | N° de pièce |
PVC |
Néoprène |
37521 |
Buna-N |
38283 |
Poly |
Néoprène |
38814 |
Boîtier de sécurité

Taille | Matériau | Épaisseur | N° de pièce |
Oval |
Aluminum |
0.50 in (13 mm) |
37341 |
Anneau de verrouillage

Taille | Matériau | N° de pièce |
Oval |
PVC |
43089 |
Outil d'éjection ovale

Type | N° de pièce |
Purge |
36534 |
Sous-ensemble d'anneau de confinement elliptique

Matériau d'anneau | Matériau de panneau | Panneau | Matériau de joint torique | N° de pièce |
Aluminium |
Métal / Plastique |
1,00 in. (25 mm) max. |
Buna-N |
32197 |
Verre |
0.50-0.88 in (13-22 mm) |
Buna-N / Néoprène |
32199 |
Verre |
3.88 in. (99 mm) |
Buna-N / Néoprène |
34791 |
Acier inoxydable 304L |
Métal / Plastique |
1.00 in (25 mm) Max |
Buna-N |
30924 |
Acier inoxydable (Weld-in) |
0.38 in (10 mm) |
Aucun |
30904 |
Anneau de support de gant (nécessaire pour l'installation de gants)

Matériau de joint torique | N° de pièce |
Buna-N |
42994 |
EPDM |
42995 |
Néoprène |
42996 |
Viton® |
42997 |
Sous-ensemble d'embout éjectable
Matériau de joint torique | N° de pièce |
Buna-N |
31599 |
EPDM |
42998 |
Néoprène |
42999 |
Viton® |
43000 |
Sous-ensemble de fenêtre éjectable
Matériau de joint torique | N° de pièce |
Buna-N |
30916 |
EPDM |
43001 |
Néoprène |
43002 |
Viton® |
43003 |
Boîtier de sécurité
Taille | Matériau | Épaisseur | N° de pièce |
Elliptique |
Aluminium |
0.50 in (13 mm) |
37982 |
Anneau de verrouillage
Taille | Matériau | N° de pièce |
Elliptique |
Poly |
30912 |
Outil d'éjection elliptique
Type | N° de pièce |
Standard |
30914 |
Viton® est une marque commerciale enregistrée de Dupont Dow Elastomers