EMBALLAGE DES BOUTEILLES EN VERRE AVEC PRÉCISION

Brand Pillar: Précis

Industry: Transformation des aliments/emballage

Product Lines: Convoyeurs, Convoyeurs de précision à palettes, Convoyeurs Rite Link, Convoyeur iQue, Équipement d’automatisation, Indexeurs rotatifs à came

Related Product(s): Convoyeurs

DÉFI

Une entreprise d’embouteillage avait besoin d’augmenter la précision et l’efficacité lors du conditionnement des bouteilles de verre dans son installation. Le chemin de l’application nécessitait à la fois un mouvement linéaire et rotatif pour terminer le processus. 

SOLUTION

L’équipe d’ingénierie de Destaco a étudié les objectifs d’application et a facilement personnalisé le convoyeur de liaison modulaire de précision de Destaco dans une conception de table d’une longueur de 3 200 mètres. Pour une indexation fluide d’une station à l’autre, le Camco 512RA Rotary Index Drive de Destaco a été utilisé en raison de sa conception compacte qui nécessite un espace au sol minimal.   

RÉSULTATS

  

L’application d’emballage du client avec le nouveau convoyeur et l’indexeur fonctionnait parfaitement, et le client s’est engagé à acheter 10 unités supplémentaires pour de futures améliorations du traitement.

Back to Top