Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPDS
DPDS-088M-019-B-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
DPDS-088M-019-B-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPDS
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
Longueur (in)
2.20
Poids (lb)
0.51
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.875
Course (in)
0.19
Force de serrage (lbf)
50
Longueur doigts maxi (in)
3.5
Précision (+-in)
0.002
Pressure Range (psi)
20-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|OFSV-004
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper