Destaco Logo
Default Image

DPDS-125M-038-B-CR - Parallel Gripper,Direct Connect, Clean Room

Visiter les games produits:

Série DPDS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.89
  • Poids (lb)1.03
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.25
  • Course (in)0.38
  • Force de serrage (lbf)100
  • Longueur doigts maxi (in)4
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISA-004|OISA-005|OHSP-011|OHSN-011|CABL-010|CABL-013|PLFT-028|VLVF-005
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Related Products [FR]