Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPDS
DPDS-175M-038-B-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
DPDS-175M-038-B-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPDS
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
Longueur (in)
4.39
Poids (lb)
3.7
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.75
Course (in)
0.38
Force de serrage (lbf)
200
Longueur doigts maxi (in)
5
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
20-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper