Destaco Logo

DPG-10-2-RF-V - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPG

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.374
  • Poids (lb)0.53

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.688
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)50
  • Longueur doigts maxi (in)4
  • Précision (+-in)0.002
  • Pressure Range (psi)40-100
  • Répétabilité (+-in)0.002
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-019|OISP-019|PLFT-022|PLFT-021|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|SLKT-183|CABL-015|CABL-016|OSMK-097|SLKT-184V|SLKT-183V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Related Products [FR]