Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPG
DPG-10-4-NS - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
DPG-10-4-NS - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPG
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
Longueur (in)
1.374
Poids (lb)
0.81
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.688
Course (in)
1.0
Force de serrage (lbf)
50.0
Longueur doigts maxi (in)
5.0
Précision (+-in)
0.002
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.002
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-019|OISP-019|PLFT-022|PLFT-021|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|SLKT-183|CABL-015|CABL-016|OSMK-097|SLKT-184V|SLKT-183V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper