Destaco Logo

RPC-320M-SP-V - PARALLEL GRIPPER,THREE JAW,STRIPPER PLT

Visiter les games produits:

Série RPC

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.23
  • Poids (lb)0.99
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2
  • Course (in)0.4
  • Force de serrage (lbf)300
  • Longueur doigts maxi (in)2.5
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]