Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.23
- Poids (lb)0.99
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2
- Course (in)0.4
- Force de serrage (lbf)300
- Longueur doigts maxi (in)2.5
- Pressure Range (psi)20-100
- Répétabilité (+-in)0.001
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)