Destaco Logo
Default Image

RPC-344M-SP-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RPC

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.51
  • Poids (lb)5.94

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)3.5
  • Course (in)0.88
  • Force de serrage (lbf)900
  • Longueur doigts maxi (in)3.75
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-008|SLKT-008V
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]