Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)21.25
- Poids (lb)35.0
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.48
- Course (in)7.87
- Force de serrage (lbf)800.0
- Longueur doigts maxi (in)19.7
- Pressure Range (psi)40-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.00025
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|CABL-045|PLFT-024|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)